Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1A-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione

Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1A-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione
Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1A-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23128-E1A-XL-M-H40

Codice componente
23128-E1A-XL-M-H40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

523.34 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 225 Larghezza B(mm) 68 Diametro del foro(mm) 140
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 760000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 1010000 Numero di giri limite [n G](1/min) 3000
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 1930 Peso(kg) 10.314

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1A-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione, il codice articolo è il seguente: 23128-E1A-XL-M-H40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23128-E1A-XL-M-H40.

Supporto tecnico