Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23138-E1-XL-K-TVPB-C2
D.E. D(Ø) | 320 | Larghezza B(mm) | 104 | Diametro del foro(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 1610000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 2220000 | Numero di giri limite [n G](1/min) | 2070 |
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) | 1260 | Peso(kg) | 31.134 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, il codice articolo è il seguente: 23138-E1-XL-K-TVPB-C2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23138-E1-XL-K-TVPB-C2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali