Cuscinetto orientabile a rulli 232..-E1A-XL-K-MA, simmetrico 2 bordini esterno, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 232..-E1A-XL-K-MA, simmetrico 2 bordini esterno, con foro conico
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 232..-E1A-XL-K-MA, simmetrico 2 bordini esterno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23236-E1A-XL-K-MA-C3

Codice componente
23236-E1A-XL-K-MA-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,641.62 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 320 Larghezza B(mm) 112 Diametro del foro(mm) 180
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 1720000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 2340000 Numero di giri limite [n G](1/min) 2010
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 1090 Peso(kg) 38.128

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 232..-E1A-XL-K-MA, simmetrico 2 bordini esterno, con foro conico, il codice articolo è il seguente: 23236-E1A-XL-K-MA-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23236-E1A-XL-K-MA-C3.

Supporto tecnico