Cuscinetto orientabile a rulli 233..-A-MA-T41A, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli

Cuscinetto orientabile a rulli 233..-A-MA-T41A, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli
Cuscinetto orientabile a rulli 233..-A-MA-T41A, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23330-A-MA-T41A
23332-A-MA-T41A
23332-A-MA-T41A-C3
23338-A-MA-T41A
23340-A-MA-T41A
23344-A-MA-T41A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

3,527.08 €

1000 4 giorni 320128150150000021200002000CN51.82

3,807.35 €

1000 4 giorni 340136160166000023200002000CN60.85

3,807.35 €

1000 4 giorni 340136160166000023200002000C360.8

6,131.09 €

1000 4 giorni 400155190220000032000001400CN96.935

6,842.45 €

1000 4 giorni 420165200245000036000001300CN114.4

8,894.97 €

1000 4 giorni 460180220285000042500001260CN151

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico