Cuscinetto orientabile a rulli 233..-AS-MA-T41A, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli

Cuscinetto orientabile a rulli 233..-AS-MA-T41A, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli
Cuscinetto orientabile a rulli 233..-AS-MA-T41A, per sollecitazioni vibranti con tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23322-AS-MA-T41A
23324-AS-MA-T41A
23326-AS-MA-T41A
23328-AS-MA-T41A
23328-AS-MA-T41A-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

1,301.34 €

1000 4 giorni 24092.111083000010800002600CN21.106

1,631.35 €

1000 4 giorni 260106120102000014300002400CN28.67

2,446.09 €

1000 4 giorni 280112130116000016000002200CN34.805

2,520.17 €

1000 4 giorni 300118140127000018000002000CN41.9

2,520.17 €

1000 4 giorni 300118140127000018000002000C341.94

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico