Cuscinetto orientabile a rulli 238..-B-MB-H40AC, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro, 6 fori e gole di lubrificazione nell'anello interno

Cuscinetto orientabile a rulli 238..-B-MB-H40AC, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro, 6 fori e gole di lubrificazione nell'anello interno
Cuscinetto orientabile a rulli 238..-B-MB-H40AC, simmetrico 3 bordini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23852-B-MB-H40AC

Codice componente
23852-B-MB-H40AC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5,707.85 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 320 Larghezza B(mm) 45 Diametro del foro(mm) 260
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 415000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 1010000 Numero di giri limite [n G](1/min) 2550
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 1180 Peso(kg) 7.895

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 238..-B-MB-H40AC, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro, 6 fori e gole di lubrificazione nell'anello interno, il codice articolo è il seguente: 23852-B-MB-H40AC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23852-B-MB-H40AC.

Supporto tecnico