Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Precisione | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536.97 € | 1000 | 4 giorni | 200 | 80 | 120 | 680000 | 950000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 2950 | 1740 | CN | 9.857 | ||
823.35 € | 1000 | 4 giorni | 225 | 85 | 140 | 800000 | 1190000 | Standard | 2650 | 1430 | C2 | 12.788 | ||
932.45 € | 1000 | 4 giorni | 250 | 100 | 150 | 1050000 | 1520000 | Standard | 2370 | 1270 | C2 | 19.6 | ||
1,131.88 € | 1000 | 4 giorni | 270 | 109 | 160 | 1220000 | 1800000 | Standard | 2180 | 1140 | C2 | 25.044 | ||
1,526.52 € | 1000 | 4 giorni | 300 | 118 | 180 | 1460000 | 2170000 | Standard | 2000 | 980 | C2 | 33.2 | ||
1,526.52 € | 1000 | 4 giorni | 300 | 118 | 180 | 1460000 | 2170000 | Standard | 2000 | 980 | C5 | 33.2 | ||
2,314.34 € | 1000 | 4 giorni | 340 | 140 | 200 | 1880000 | 2800000 | Standard | 1780 | 840 | C2 | 50.72 | ||
3,112.89 € | 1000 | 4 giorni | 370 | 150 | 220 | 2190000 | 3250000 | Standard | 1650 | 750 | C5 | 63.195 | ||
3,632.74 € | 1000 | 4 giorni | 400 | 160 | 240 | 2600000 | 3900000 | Standard | 1470 | 650 | C4 | 78.415 | ||
3,856.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 400 | 160 | 240 | 2600000 | 3900000 | Standard | 1470 | 650 | C5 | 78.39 | |
4,120.45 € | 1000 | 4 giorni | 440 | 180 | 260 | 3150000 | 4900000 | Standard | 1290 | 560 | C4 | 109.485 | ||
4,199.05 € | 1000 | 4 giorni | 440 | 180 | 260 | 3150000 | 4900000 | Standard | 1290 | 560 | C5 | 109.46 | ||
7,145.80 € | 1000 | 4 giorni | 500 | 200 | 300 | 3950000 | 6400000 | Standard | 1100 | 450 | C2 | 155.72 | ||
7,012.68 € | 1000 | 4 giorni | 500 | 200 | 300 | 3950000 | 6400000 | Standard | 1100 | 450 | C4 | 155.56 | ||
7,145.80 € | 1000 | 4 giorni | 500 | 200 | 300 | 3950000 | 6400000 | Standard | 1100 | 450 | C5 | 155.45 | ||
10,132.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 540 | 218 | 320 | 4600000 | 7300000 | Standard | 1010 | 415 | C4 | 199 | |
22,115.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 700 | 280 | 420 | 7400000 | 12600000 | Standard | 720 | 270 | C4 | 435 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Precisione
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali