Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL-H40, simmetrico con ralla del bordo, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione

Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL-H40, simmetrico con ralla del bordo, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL-H40, simmetrico con ralla del bordo, senza gola e fori di lubrificazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24122-BE-XL-H40
24124-BE-XL-H40-C3
24148-BE-XL-H40
24152-BE-XL-H40
24156-BE-XL-H40
24164-BE-XL-H40
24172-BE-XL-H40
24180-BE-XL-H40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

438.95 €

1000 4 giorni 18069110530000750000335019606.747

513.11 €

1000 4 giorni 20080120680000950000295017409.902

3,784.11 €

1 Disponibile 4 giorni 40016024026000003900000147065078.82

4,120.45 €

1000 4 giorni 440180260315000049000001290560109.95

5,532.40 €

1 Disponibile 4 giorni 460180280330000052000001230520117.5

10,132.51 €

1 Disponibile 4 giorni 540218320460000073000001010415200

16,839.12 €

1 Disponibile 4 giorni 60024336056000009100000890350269

19,984.02 €

1 Disponibile 4 giorni 650250400620000010600000800300320

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico