Serie per cuscinetto a rulli conici 329..-XL-DF, disposizione a X

Serie per cuscinetto a rulli conici 329..-XL-DF, disposizione a X
  • Sconto volumi elevati
Serie per cuscinetto a rulli conici 329..-DF, disposizione a X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
32944-XL-DF-A400-450
32944-XL-DF-A420-470
32956-XL-DF-A550-600
32956-XL-DF-A620-670
32960-XL-DF-A500-550
32960-XL-DF-A550-600
32960-XL-DF-A650-700
32964-XL-DF-A200-250
32964-XL-DF-A580-630
32968-XL-DF-A200-250
32968-XL-DF-A550-600
32972-XL-DF-A1700-2000
32972-XL-DF-A200-250
32972-XL-DF-A400-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Velocità di riferimento termica [n ϑr]
(1/min)
Larghezza complessiva anello interno [2B]
(mm)
Larghezza complessiva anello esterno [2T]
(mm)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

2,743.98 €

1 Disponibile 4 giorni 3002201010000197000023701060102102A400-450 µm20.9

2,743.98 €

1 Disponibile 4 giorni 3002201010000197000023701060102102A420-470 µm20.9

5,926.94 €

1 Disponibile 4 giorni 380280151000030500001840770127127A550-600 µm41.8

5,926.94 €

1 Disponibile 4 giorni 380280151000030500001840770127127A620-670 µm40.89

7,292.77 €

1 Disponibile 4 giorni 420300201000041000001660660152152A500-550 µm64.6

7,292.77 €

1 Disponibile 4 giorni 420300201000041000001660660152152A550-600 µm64.6

8,022.05 €

1 Disponibile 4 giorni 420300201000041000001660660152152A650-700 µm64.6

9,844.95 €

1 Disponibile 4 giorni 440320215000045500001580600152152A200-250 µm68.5

9,844.95 €

1 Disponibile 4 giorni 440320215000045500001580600152152A580-630 µm68.5

11,598.91 €

1 Disponibile 4 giorni 460340218000047500001500560152152A200-250 µm72.1

11,598.91 €

1 Disponibile 4 giorni 460340218000047500001500560152152A550-600 µm72.1

13,277.37 €

1 Disponibile 4 giorni 480360215000047500001430540152152A1700-2000 µm75

13,277.37 €

1 Disponibile 4 giorni 480360215000047500001430540152152A200-250 µm75

13,277.37 €

1 Disponibile 4 giorni 480360215000047500001430540152152A400-450 µm75

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico