Cuscinetto orientabile a rulli 230..-E1A, quote principali secondo DIN 635-2, Cilindrico Tipologia del foro

Cuscinetto orientabile a rulli 230..-E1A, quote principali secondo DIN 635-2, Cilindrico Tipologia del foro
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 230..-E1A, quote principali secondo DIN 635-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23024-E1A-XL-M-C2
23024-E1A-XL-M-C5
23028-E1A-XL-M-C5
23030-E1A-XL-M-C2
23030-E1A-XL-M-T52BW
23034-E1A-XL-M-T52BW
23036-E1A-XL-M-C2
23036-E1A-XL-M-T52BW
23040-E1A-XL-M-C2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Precisione Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

281.69 €

1000 4 giorni 18046120430000580000Standard39502800C24.026

281.69 €

1000 4 giorni 18046120430000580000Standard39502800C54.021

412.52 €

1000 4 giorni 21053140570000800000Standard34502390C56.264

467.08 €

1000 4 giorni 22556150630000880000Standard32502210C27.63

479.02 €

1000 4 giorni 22556150630000880000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)32502210CN7.8

680.15 €

1000 4 giorni 260671708800001230000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)28001890CN12.586

779.03 €

1000 4 giorni 2807418010400001450000Standard26001760C216.475

834.57 €

1 Disponibile 4 giorni 2807418010400001450000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)26001760CN16.472

995.51 €

1000 4 giorni 3108220012700001800000Standard23301550C222.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico