Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23160-BEA-XL-K-MB1-C4 |
23164-BEA-XL-K-MB1-C2 |
23164-BEA-XL-K-MB1-C4 |
23164-BEA-XL-K-MB1-T52BW |
23168-BEA-XL-K-MB1-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Precisione | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,574.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 500 | 160 | 300 | 3250000 | 4950000 | Standard | 1300 | 720 | C4 | 120.97 | |
5,827.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 540 | 176 | 320 | 3800000 | 5900000 | Standard | 1170 | 650 | C2 | 158.18 | |
5,718.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 540 | 176 | 320 | 3800000 | 5900000 | Standard | 1170 | 650 | C4 | 158.44 | |
5,990.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 540 | 176 | 320 | 3800000 | 5900000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 1170 | 650 | CN | 158.04 | |
7,518.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 580 | 190 | 340 | 4350000 | 6600000 | Standard | 1090 | 600 | C4 | 199 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Precisione
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali