Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23856-MB |
23860-MB |
23860-MB-C3 |
23860-MB-C5 |
23864-MB |
23872-MB |
23880-MB |
23896-MB |
238/560-MB |
238/600-MB |
238/630-MB |
238/630-MB-C3 |
238/630-MB-R60-170 |
238/710-MB |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6,796.28 € | 1000 | 4 giorni | 350 | 52 | 280 | 520000 | 1230000 | 2370 | 1090 | CN | 12 | ||
- | 6,932.85 € | 1000 | 4 giorni | 380 | 60 | 300 | 620000 | 1460000 | 2120 | 1030 | CN | 16.52 | ||
- | 6,932.85 € | 1000 | 4 giorni | 380 | 60 | 300 | 620000 | 1460000 | 2120 | 1030 | C3 | 16.485 | ||
- | 7,417.23 € | 1000 | 4 giorni | 380 | 60 | 300 | 620000 | 1460000 | 2120 | 1030 | C5 | 16.28 | ||
- | 7,625.54 € | 1000 | 4 giorni | 400 | 60 | 320 | 680000 | 1640000 | 2000 | 940 | CN | 18 | ||
- | 11,168.60 € | 1000 | 4 giorni | 440 | 60 | 360 | 750000 | 1880000 | 1820 | 810 | CN | 19.9 | ||
- | 13,401.94 € | 1000 | 4 giorni | 500 | 75 | 400 | 1060000 | 2650000 | 1520 | 720 | CN | 34.5 | ||
- | 17,773.28 € | 1000 | 4 giorni | 600 | 90 | 480 | 1470000 | 3850000 | 1180 | 580 | CN | 59.5 | ||
- | 18,672.31 € | 1000 | 4 giorni | 680 | 90 | 560 | 1650000 | 4600000 | 1030 | 470 | CN | 69 | ||
18,858.02 € | 1000 | 4 giorni | 730 | 98 | 600 | 1960000 | 5300000 | 980 | 435 | CN | 85.5 | |||
- | 19,047.65 € | 1000 | 4 giorni | 780 | 112 | 630 | 2270000 | 6400000 | 860 | 410 | CN | 121.5 | ||
- | 19,047.65 € | 1000 | 4 giorni | 780 | 112 | 630 | 2270000 | 6400000 | 860 | 410 | C3 | 121.5 | ||
- | 20,570.58 € | 1000 | 4 giorni | 780 | 112 | 630 | 2270000 | 6400000 | 860 | 410 | R60-170 μm | 121.5 | ||
19,430.83 € | 1000 | 4 giorni | 870 | 118 | 710 | 2650000 | 7500000 | 770 | 355 | CN | 153 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali