Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23960-B-MB-C2 |
23960-B-MB-C5 |
23960-B-MB-T52BW |
23992-B-MB |
23992-B-MB-C3 |
23996-B-MB |
23996-B-MB-C3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Precisione | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,355.43 € | 1000 | 4 giorni | 420 | 90 | 300 | 1270000 | 2650000 | Standard | 1780 | 1000 | C2 | 38.965 | ||
- | 2,355.43 € | 1000 | 4 giorni | 420 | 90 | 300 | 1270000 | 2650000 | Standard | 1780 | 1000 | C5 | 39 | ||
- | 2,420.63 € | 1000 | 4 giorni | 420 | 90 | 300 | 1270000 | 2650000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 1780 | 1000 | CN | 38.95 | ||
7,291.38 € | 1000 | 4 giorni | 620 | 118 | 460 | 2270000 | 5400000 | Standard | 1080 | 590 | CN | 104 | |||
- | 7,291.38 € | 1000 | 4 giorni | 620 | 118 | 460 | 2270000 | 5400000 | Standard | 1080 | 590 | C3 | 103.5 | ||
7,989.89 € | 1000 | 4 giorni | 650 | 128 | 480 | 2550000 | 6000000 | Standard | 1040 | 570 | CN | 124 | |||
- | 7,989.89 € | 1000 | 4 giorni | 650 | 128 | 480 | 2550000 | 6000000 | Standard | 1040 | 570 | C3 | 124 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Precisione
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali