Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Precisione | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,125.92 € | 1000 | 4 giorni | 320 | 60 | 240 | 640000 | 1370000 | Standard | 2440 | 1310 | C3 | 12.935 | ||
- | 1,351.45 € | 1000 | 4 giorni | 360 | 75 | 260 | 940000 | 1940000 | Standard | 2100 | 1190 | C3 | 22.66 | ||
- | 1,418.43 € | 1000 | 4 giorni | 360 | 75 | 260 | 940000 | 1940000 | Standard | 2100 | 1190 | C4 | 22.65 | ||
- | 1,588.15 € | 1000 | 4 giorni | 380 | 75 | 280 | 970000 | 2040000 | Standard | 2000 | 1100 | C3 | 23.93 | ||
- | 1,699.80 € | 1000 | 4 giorni | 380 | 75 | 280 | 970000 | 2040000 | Standard | 2000 | 1100 | C5 | 23.9 | ||
- | 2,776.14 € | 1000 | 4 giorni | 440 | 90 | 320 | 1310000 | 2750000 | Standard | 1700 | 930 | C3 | 39.415 | ||
- | 2,970.86 € | 1000 | 4 giorni | 440 | 90 | 320 | 1310000 | 2750000 | Standard | 1700 | 930 | C5 | 39.415 | ||
- | 3,228.11 € | 1000 | 4 giorni | 460 | 90 | 340 | 1370000 | 3000000 | Standard | 1610 | 860 | C3 | 41.665 | ||
- | 3,726.52 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 90 | 360 | 1440000 | 3200000 | Standard | 1540 | 800 | C3 | 43.78 | ||
- | 3,912.32 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 90 | 360 | 1440000 | 3200000 | Standard | 1540 | 800 | C4 | 43.73 | ||
- | 4,099.00 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 90 | 360 | 1440000 | 3200000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 1540 | 800 | C3 | 43.78 | ||
- | 4,522.38 € | 1000 | 4 giorni | 520 | 106 | 380 | 1780000 | 4000000 | Standard | 1340 | 750 | C3 | 73 | ||
6,080.17 € | 1000 | 4 giorni | 560 | 106 | 420 | 1910000 | 4450000 | Standard | 1230 | 660 | CN | 71.72 | |||
- | 6,080.17 € | 1000 | 4 giorni | 560 | 106 | 420 | 1910000 | 4450000 | Standard | 1230 | 660 | C3 | 71.65 | ||
6,711.69 € | 1000 | 4 giorni | 600 | 118 | 440 | 2230000 | 5200000 | Standard | 1130 | 620 | CN | 96.64 | |||
- | 6,711.69 € | 1000 | 4 giorni | 600 | 118 | 440 | 2230000 | 5200000 | Standard | 1130 | 620 | C3 | 97.4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Precisione
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali