Cuscinetto orientabile a rulli 239..-MB, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro

Cuscinetto orientabile a rulli 239..-MB, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 239..-MB, simmetrico 3 bordini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23948-MB-C5
23952-MB-C2
23956-MB-C4
23964-MB-C4
23964-MB-C5
23964-MB-T52BW
23968-MB-C2
23968-MB-C5
23972-MB-T52BW-C3
23976-MB-C2
23976-MB-C5
23984-MB
23984-MB-C3
23988-MB
23988-MB-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Precisione Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)
-

1,205.18 €

1000 4 giorni 320602406400001370000Standard24401310C513.34
-

1,446.12 €

1000 4 giorni 360752609400001940000Standard21001190C223.3
-

1,667.65 €

1000 4 giorni 380752809700002040000Standard20001100C424.735
-

2,915.49 €

1000 4 giorni 4409032013100002750000Standard1700930C440.7
-

2,970.86 €

1000 4 giorni 4409032013100002750000Standard1700930C540.7
-

3,053.94 €

1000 4 giorni 4609034013700003000000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)1610860CN40.79
-

3,597.09 €

1 Disponibile 4 giorni 4609034013700003000000Standard1610860C243.035
-

3,453.22 €

1000 4 giorni 4609034013700003000000Standard1610860C542.98
-

4,099.00 €

1000 4 giorni 4809036014400003200000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)1540800C345.22
-

4,838.58 €

1000 4 giorni 52010638017800004000000Standard1340750C268.78
-

5,040.20 €

1 Disponibile 4 giorni 52010638017800004000000Standard1340750C568.6

6,080.17 €

1000 4 giorni 56010642019100004450000Standard1230660CN74.08
-

6,080.17 €

1000 4 giorni 56010642019100004450000Standard1230660C373.66

6,711.69 €

1000 4 giorni 60011844022300005200000Standard1130620CN100.8
-

6,711.69 €

1000 4 giorni 60011844022300005200000Standard1130620C3100.9

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico