Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24020-BE-XL-C4 |
24034-BE-XL-C5 |
24034-BE-XL-T52BW |
24036-BE-XL-C5 |
24044-BE-XL-C5 |
24048-BE-XL-T52BW |
24056-BE-XL-C2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Precisione | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 50 | 100 | 320000 | 480000 | Standard | 4100 | 2750 | C4 | 3.046 | |
846.37 € | 1000 | 4 giorni | 260 | 90 | 170 | 940000 | 1480000 | Standard | 2380 | 1540 | C5 | 16.916 | ||
869.35 € | 1000 | 4 giorni | 260 | 90 | 170 | 940000 | 1480000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 2380 | 1540 | CN | 17.2 | ||
1,002.34 € | 1000 | 4 giorni | 280 | 100 | 180 | 1130000 | 1770000 | Standard | 2200 | 1420 | C5 | 22.389 | ||
1,786.46 € | 1000 | 4 giorni | 340 | 118 | 220 | 1620000 | 2600000 | Standard | 1830 | 1090 | C5 | 38.36 | ||
2,181.25 € | 1000 | 4 giorni | 360 | 118 | 240 | 1670000 | 2850000 | T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno) | 1710 | 980 | CN | 41.61 | ||
3,349.58 € | 1000 | 4 giorni | 420 | 140 | 280 | 2290000 | 3950000 | Standard | 1420 | 800 | C2 | 67.25 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Precisione
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali