Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
31305-H |
31306-H |
31307-A>A |
31307-H |
31308-H |
31309-H |
31310-A>A |
31310-H |
31311-H |
31312-H |
31313-H |
31314-H |
31315-H |
31316-H |
31317-H |
31318-H |
31326-X-XL |
31328-X-XL-P5-DF-A90-110 |
31330-X-XL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Larghezza, anello esterno (mm) | Larghezza, complessiva [T] (mm) | Velocità di riferimento termica [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 62 | 25 | 35200 | 38500 | 9600 | 17 | 13 | 18.25 | 7100 | 0.265 | ||
28.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 72 | 30 | 42800 | 46500 | 8240 | 19 | 14 | 20.75 | 6400 | 0.393 | ||
- | 33.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 35 | 60000 | 64000 | 9100 | 21 | 15 | 22.75 | 5700 | 0.509 | |
33.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 35 | 57000 | 64000 | 7280 | 21 | 15 | 22.75 | 5700 | 0.51 | ||
40.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 40 | 72200 | 83000 | 6400 | 23 | 17 | 25.25 | 5100 | 0.73 | ||
50.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 45 | 91200 | 108000 | 5680 | 25 | 18 | 27.25 | 4650 | 0.96 | ||
- | 59.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 50 | 111000 | 125000 | 6500 | 27 | 19 | 29.25 | 4300 | 1.224 | |
59.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 50 | 105000 | 125000 | 5200 | 27 | 19 | 29.25 | 4300 | 1.209 | ||
72.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120 | 55 | 117000 | 139000 | 4720 | 29 | 21 | 31.5 | 4100 | 1.56 | ||
88.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 130 | 60 | 139000 | 169000 | 4320 | 31 | 22 | 33.5 | 3800 | 1.92 | ||
108.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 65 | 155000 | 188000 | 4000 | 33 | 23 | 36 | 3650 | 2.35 | ||
133.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 150 | 70 | 178000 | 219000 | 3760 | 35 | 25 | 38 | 3450 | 2.88 | ||
165.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 160 | 75 | 193000 | 236000 | 3520 | 37 | 26 | 40 | 3300 | 3.79 | ||
210.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 170 | 80 | 216000 | 270000 | 3320 | 39 | 27 | 42.5 | 3150 | 4.06 | ||
295.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 85 | 242000 | 300000 | 3120 | 41 | 28 | 44.5 | 3000 | 4.88 | ||
353.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 190 | 90 | 261000 | 325000 | 2960 | 43 | 30 | 46.5 | 2900 | 5.4 | ||
1,316.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 280 | 130 | 720000 | 790000 | 2950 | 66 | 44 | 72 | 1860 | 18.8 | ||
- | 5,251.34 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 300 | 140 | - | - | - | 154 | - | - | - | 49.54 | |
1,991.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 320 | 150 | 930000 | 1040000 | 2550 | 75 | 50 | 82 | 1540 | 27.5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Larghezza, anello esterno(mm)
Larghezza, complessiva [T](mm)
Velocità di riferimento termica [n ϑr](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali