Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Velocità di riferimento termica [n ϑr] (1/min) | Larghezza complessiva anello interno [2B] (mm) | Larghezza complessiva anello esterno [2T] (mm) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 60 | 210000 | 246000 | 7500 | 4250 | 44 | 47.5 | A75-110 µm | 1.9 | ||
- | 95.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 60 | 210000 | 246000 | 7500 | 4250 | 44 | 47.5 | A100-140 µm | 1.9 | |
- | 748.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 110 | 640000 | 840000 | 3950 | 2260 | 76 | 82 | A250-300 µm | 10.9 | |
- | 820.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 215 | 120 | 670000 | 890000 | 3650 | 2110 | 80 | 87 | A230-280 µm | 13 | |
- | 1,058.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 230 | 130 | 720000 | 940000 | 3400 | 1920 | 80 | 87.5 | A250-300 µm | 14.601 | |
- | 1,322.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 250 | 140 | 840000 | 1120000 | 3100 | 1700 | 84 | 91.5 | A250-300 µm | 18.3 | |
- | 1,322.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 250 | 140 | 840000 | 1120000 | 3100 | 1700 | 84 | 91.5 | A420-470 µm | 18.3 | |
- | 1,761.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 270 | 150 | 940000 | 1260000 | 2650 | 1570 | 90 | 98 | A280-330 µm | 22.9 | |
- | 2,225.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 290 | 160 | 1080000 | 1570000 | 2650 | 1340 | 96 | 104 | A280-330 µm | 29.3 | |
- | 3,093.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 310 | 170 | 1190000 | 1620000 | 2500 | 1320 | 104 | 114 | A280-330 µm | 35.3 | |
4,356.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 320 | 180 | 1230000 | 1700000 | 2420 | 1250 | 104 | 114 | A250-300 µm | 37 | ||
6,780.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 360 | 200 | 1540000 | 2120000 | 2140 | 1070 | 116 | 128 | A350-400 µm | 52.9 | ||
6,780.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 360 | 200 | 1540000 | 2120000 | 2140 | 1070 | 116 | 128 | A550-600 µm | 52.9 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Velocità di riferimento termica [n ϑr](1/min)
Larghezza complessiva anello interno [2B](mm)
Larghezza complessiva anello esterno [2T](mm)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali