Serie per cuscinetto a rulli conici 313..-X-XL-DF, disposizione a X

Serie per cuscinetto a rulli conici 313..-X-XL-DF, disposizione a X
  • Sconto volumi elevati
Serie per cuscinetto a rulli conici 313..-X-DF, disposizione a X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31320-X-XL-DF-A120-160
31322-X-XL-DF-A200-250
31322-X-XL-P5-DF-A120-160
31322-X-XL-P5-DF-A140-180
31326-X-XL-DF-A160-200
31326-X-XL-DF-A260-320
31328-X-XL-DF-A80-120
31328-X-XL-DF-A160-200
31328-X-XL-DF-A180-230
31330-X-XL-DF-A100-200
31330-X-XL-DF-A180-230
31330-X-XL-P5-DF-A210-240
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Velocità di riferimento termica [n ϑr]
(1/min)
Larghezza complessiva anello interno [2B]
(mm)
Larghezza complessiva anello esterno [2T]
(mm)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)
-

1,706.94 €

1 Disponibile 4 giorni 21510078000096000035002160102113A120-160 µm18.32

2,316.69 €

1 Disponibile 4 giorni 240110940000117000031001890114126A200-250 µm26.1
-

2,359.74 €

1 Disponibile 4 giorni 240110940000117000031001890114126A120-160 µm26.1
-

2,359.74 €

1 Disponibile 4 giorni 240110940000117000031001890114126A140-180 µm26.1
-

3,552.60 €

1 Disponibile 4 giorni 2801301240000159000026501550132144A160-200 µm40.3
-

3,552.60 €

1 Disponibile 4 giorni 2801301240000159000026501550132144A260-320 µm40.3
-

4,574.12 €

1 Disponibile 4 giorni 300140142000018300002281410140154A80-120 µm49.54
-

4,574.12 €

1 Disponibile 4 giorni 300140142000018300002281410140154A160-200 µm49.54
-

4,574.12 €

1 Disponibile 4 giorni 300140142000018300002281410140154A180-230 µm49.54
-

5,378.83 €

1 Disponibile 4 giorni 3201501600000209000023001570150164A100-200 µm59.225
-

5,378.83 €

1 Disponibile 4 giorni 3201501600000209000023001570150164A180-230 µm54

6,175.43 €

1 Disponibile 4 giorni 3201501600000209000023001280150164A210-240 µm59.225

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico