Cuscinetti a rulli conici K Series

Cuscinetti a rulli conici K Series
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a rulli conici K-Series, con dimensioni in pollici, smontabile, messo in posizione o accoppiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K64450-64700-XL
K72200-72487
KHM220149-HM220110
KJHM522649-JHM522610
KJM511946-JM511910
KJM822049-JM822010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Larghezza, anello esterno
(mm)
Larghezza, complessiva [T]
(mm)
Peso
(kg)

182.22 €

1 Disponibile 4 giorni 177.8114.3285000395000455041.27530.16241.2753.516

96.66 €

1000 4 giorni 123.82550.8135000150000600032.79125.436.5122.003

115.83 €

1000 4 giorni 156.97599.97525000041000042504234422.893

286.95 €

1000 4 giorni 18011032000051000037504638474.6

71.32 €

20000 4 giorni 1106511900016700064002822.5281.042

148.05 €

1000 4 giorni 16511018800030500040503526.5352.481

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico