Unità di supporto flangiato, UKFL Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UKFL205-J7
UKFL206-J7
UKFL207-J7
UKFL208-J7
UKFL209-J7
UKFL210-J7
UKFL211-J7
UKFL212-J7
UKFL213-J7
UKFL215-J7
UKFL216-J7
UKFL217-J7
UKFL218-J7
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro [d]
(mm)
Larghezza della flangia [L]
(mm)
Altezza flangia [H]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

27.46 €

1 Disponibile 4 giorni 20681301490078000.69

30.75 €

1 Disponibile 4 giorni 258014820700113000.94

33.91 €

1 Disponibile 4 giorni 309016127500153001.28

37.68 €

1 Disponibile 4 giorni 3510017534500198001.57

42.77 €

1 Disponibile 4 giorni 4010818834500204002.08

49.29 €

1 Disponibile 4 giorni 4511519737500232002.4

61.32 €

1 Disponibile 4 giorni 5013022446000290003.04

79.31 €

1 Disponibile 4 giorni 5514025056000360004.05

96.06 €

1 Disponibile 4 giorni 6015525861000400004.85

150.89 €

1 Disponibile 4 giorni 6516527566000445006.18

179.40 €

1 Disponibile 4 giorni 7018029076000540007.77

215.80 €

1 Disponibile 4 giorni 7519030588000640009.12

265.38 €

1 Disponibile 4 giorni 802053201020007200010.9

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico