Unità di supporto, UCFA Series

Unità di supporto, UCFA Series
  • Sconto volumi elevati
Unità di supporto UCFA, Alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR, per movimenti oscillanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCFA205-13-J7
UCFA205-14-J7
UCFA205-15-J7
UCFA206-17-J7
UCFA206-19-J7
UCFA206-20-J7
UCFA207-21-J7
UCFA207-22-J7
UCFA207-23-J7
UCFA208-25-J7
UCFA209-28-J7
UCFA210-32-J7
UCFA211-32-J7
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza unità L
(mm)
Diametro del foro [d]
(mm)
Altezza complessiva [U]
(mm)
Peso
(kg)

19.57 €

1 Disponibile 4 giorni 12520.6435.80.66

19.57 €

1 Disponibile 4 giorni 12522.2335.80.65

19.57 €

1 Disponibile 4 giorni 12523.8135.80.63

24.22 €

1 Disponibile 4 giorni 14426.9940.20.94

24.22 €

1 Disponibile 4 giorni 14430.1640.20.9

24.22 €

1 Disponibile 4 giorni 14431.7540.20.88

28.25 €

1 Disponibile 4 giorni 16133.3444.41.281

28.25 €

1 Disponibile 4 giorni 16134.9344.41.257

28.25 €

1 Disponibile 4 giorni 16136.5144.41.228

33.22 €

1 Disponibile 4 giorni 17539.6951.21.54

37.82 €

1 Disponibile 4 giorni 18144.4552.21.979

41.75 €

1 Disponibile 4 giorni 19050.854.62.057

52.37 €

1 Disponibile 4 giorni 21950.858.43.11

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico