Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GVK104-209-KTT-B-HLA
larghezza(mm) | 36.5 | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 34500 | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 20400 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno [D SP](mm) | 85 | Peso(kg) | 0.72 |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto GVK..-209-KTT-B, RIBB lamiera PB, il codice articolo è il seguente: GVK104-209-KTT-B-HLA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GVK104-209-KTT-B-HLA.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali