Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RCJL70-XL-I
Altezza unità H(mm) | 79.2 | Diametro del foro [d](mm) | 70 | Larghezza della flangia [L](mm) | 188 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 66000 | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 44000 | Peso(kg) | 5.65 |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, RCJL Series, il codice articolo è il seguente: RCJL70-XL-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCJL70-XL-I.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali