Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RMEY65-214-XL-I
Altezza unità H(mm) | 44.4 | Diametro del foro [d](mm) | 65 | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 66000 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 44000 | Altezza flangia [H](mm) | 215 | Peso(kg) | 5.16 |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, RMEY Series, il codice articolo è il seguente: RMEY65-214-XL-I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RMEY65-214-XL-I.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali