Cavo dati per SmartCheck

Cavo dati per SmartCheck
  • Sconto volumi elevati
Cavo di prolunga M12 a 8 pin per Schaeffler SmartCheck - M12 maschio su M12 femmina - intervallo di temperatura: da -30°C a +80°C - materiale del cavo: poliuretano - diverse lunghezze del cavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-0,​5M
SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-10M
SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-15M
SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-20M
SMART-CHECK.CABLE-80C-P-M12-M12-30M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

147.09 €

1 Disponibile 4 giorni 200 x 200 x 300.1

239.40 €

1 Disponibile 4 giorni 250 x 250 x 500.6

288.42 €

1 Disponibile 4 giorni 250 x 250 x 600.9

319.68 €

1000 4 giorni 250 x 250 x 701.2

435.52 €

1 Disponibile 4 giorni 300 x 300 x 1201.7

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico