Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PUMP1000-0,7L.SPARE-KIT |
PUMP1000-2,2L |
PUMP1000-4L.SPARE-KIT |
PUMP1000-5L-AIR |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | Lunghezza [L] (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Flusso d'olio al minuto (cm³/min) | Flusso d'olio/corsa [V̇H] (cm³) | Flusso d'olio/corsa [V̇H1] (cm³) | Viscosità dell'olio secondo ISO VG a 40°C (mm²/s) | Pressione necessaria di alimentazione aria (bar) | Volume contenitore dell'olio (l) | Quantità d'olio utilizzabile (l) | Pressione di esercizio (bar) | Lunghezza del tubo flessibile (mm) | Pressione di esercizio max. (bar) | Utilizzo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 377.58 € | 1000 | 4 giorni | 0.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kit di riparazione | 0.001 | ||
4,015.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 580 | 125 | 170 | - | 1.4 | 29 | 32 - 46 | - | 2.2 | 2 | 30 | 2000 | 1000 | Pompa idraulica | 8 | ||
- | 964.26 € | 1000 | 4 giorni | 130 x 130 x 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kit di riparazione | 0.1 | ||
5,778.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 320 | 270 | 235 | 100 - 500 | - | - | 32 - 46 | 2.8 - 8.5 | 5 | 4 | - | 2000 | 1000 | Pompa idraulica | 14 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
Lunghezza [L](mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Flusso d'olio al minuto(cm³/min)
Flusso d'olio/corsa [V̇H](cm³)
Flusso d'olio/corsa [V̇H1](cm³)
Viscosità dell'olio secondo ISO VG a 40°C(mm²/s)
Pressione necessaria di alimentazione aria(bar)
Volume contenitore dell'olio(l)
Quantità d'olio utilizzabile(l)
Pressione di esercizio(bar)
Lunghezza del tubo flessibile(mm)
Pressione di esercizio max.(bar)
Utilizzo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali