Pompa idraulica, PUMP700-2L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PUMP700-2L

Codice componente
PUMP700-2L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,802.54 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza [L](mm) 620 Larghezza(mm) 150 Altezza(mm) 170
Flusso d'olio/corsa [V̇H](cm³) 2.3 Flusso d'olio/corsa [V̇H1](cm³) 12.9 Viscosità dell'olio secondo ISO VG a 40°C(mm²/s) 32 - 46
Volume contenitore dell'olio(l) 2 Quantità d'olio utilizzabile(l) 1.6 Pressione di esercizio(bar) 20
Lunghezza del tubo flessibile(mm) 1500 Pressione di esercizio max.(bar) 700 Peso(kg) 6

Si trova sulla pagina di Pompa idraulica, PUMP700-2L, il codice articolo è il seguente: PUMP700-2L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PUMP700-2L.

Supporto tecnico