Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GVK100-208-KTT-B-AS2/V
larghezza(mm) | 36.5 | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 32500 | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 19800 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno [D SP](mm) | 80 | Peso(kg) | 0.697 |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto GVK..-208-KTT-B-AS2/V, RIBB lamiera PB, il codice articolo è il seguente: GVK100-208-KTT-B-AS2/V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GVK100-208-KTT-B-AS2/V.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali