Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RASE25-XL-FA164 |
RASE30-XL-FA164 |
RASE30-XL-N-FA101 |
RASE35-XL-FA164 |
RASE40-XL-FA164 |
RASE45-XL-FA164 |
RASE50-XL-FA164 |
RASE60-XL-FA164 |
RASE60-XL-N-FA101 |
RASE90-XL-FA164 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (mm) | Diametro del foro [d] (mm) | Altezza [H 2] (mm) | Tipo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.46 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 25 | 70 | Design per alte temperature, sino a 250 °C | 0.75 | |||
240.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 158 | 30 | 82 | Design per alte temperature, sino a 250 °C | 1.22 | ||
- | 146.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 158 | 30 | 82 | Design per temperature da -40°C a +180 °C | 1.28 | |
264.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 163 | 35 | 93 | Design per alte temperature, sino a 250 °C | 1.6 | ||
293.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 179 | 40 | 99 | Design per alte temperature, sino a 250 °C | 1.97 | ||
- | 373.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 192 | 45 | 107 | Design per alte temperature, sino a 250 °C | 2.3 | |
407.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 50 | 115 | Design per alte temperature, sino a 250 °C | 2.86 | ||
715.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 240 | 60 | 140 | Design per alte temperature, sino a 250 °C | 4.8 | ||
- | 431.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 240 | 60 | 140 | Design per temperature da -40°C a +180 °C | 4.8 | |
1,338.05 € | 1000 | 4 giorni | 330 | 90 | 200 | Design per alte temperature, sino a 250 °C | 12.12 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
L(mm)
Diametro del foro [d](mm)
Altezza [H 2](mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali