Unità di supporto ritto 3..-NPP-B, RIBB lamiera PB

Unità di supporto ritto 3..-NPP-B, RIBB lamiera PB
  • Sconto volumi elevati
Unità di supporto ritto 3..-NPP-B, RIBB lamiera PB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

308-NPP-B

Codice componente
308-NPP-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.29 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

larghezza(mm) 23 Diametro del foro [d](mm) 40 Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 44500
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 26000 Diametro esterno [D SP](mm) 90 Peso(kg) 0.63

Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto 3..-NPP-B, RIBB lamiera PB, il codice articolo è il seguente: 308-NPP-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 308-NPP-B.

Supporto tecnico