Unità di supporto ritto LSHE, base maschiati, alloggiamento in ghisa grigia

Unità di supporto ritto LSHE, base maschiati, alloggiamento in ghisa grigia
  • Sconto volumi elevati
Unità di supporto ritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSHE30-XL-N

Codice componente
LSHE30-XL-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.60 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L(mm) 98 Diametro del foro [d](mm) 30 Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) 48.5
Altezza [H 2](mm) 82 Larghezza (base)(mm) 40 Larghezza (testa)(mm) 25
Distanza tra gli assi degli alberi(mm) 42.9 Impiego(mm) 30.2 Raccordo filettatura per lubrificazione M6
Peso(kg) 1.014

Si trova sulla pagina di Unità di supporto ritto LSHE, base maschiati, alloggiamento in ghisa grigia, il codice articolo è il seguente: LSHE30-XL-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSHE30-XL-N.

Supporto tecnico