Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RA50-XL-FA125.8
Altezza unità H(mm) | 36.7 | Diametro del foro [d](mm) | 50 | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 37500 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 23200 | Altezza flangia [H](mm) | 155.5 | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) | 43.8 |
Capacità di carico (supporto) [C 0r G](N) | 8600 | Peso(kg) | 1.6 |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, RA-XL Series, il codice articolo è il seguente: RA50-XL-FA125.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA50-XL-FA125.8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali