Unità di supporto flangiato, RCJT-N Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RCJTL35-N

Codice componente
RCJTL35-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.54 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza unità H(mm) 43 Diametro del foro [d](mm) 35 Larghezza della flangia [L](mm) 92
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 27500 Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 15300 Altezza flangia [H](mm) 155
Peso(kg) 1.08

Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, RCJT-N Series, il codice articolo è il seguente: RCJTL35-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RCJTL35-N.

Supporto tecnico