Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RFE35-XL-N
Altezza unità H(mm) | 41.3 | Diametro del foro [d](mm) | 35 | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) | 25500 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 15300 | Altezza flangia [H](mm) | 135 | Peso(kg) | 1.33 |
Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, RFE Series, il codice articolo è il seguente: RFE35-XL-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RFE35-XL-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali