Unità di supporto flangiato, RMEL Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RMEL60-N

Codice componente
RMEL60-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

150.25 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza unità H(mm) 61.9 Diametro del foro [d](mm) 60 Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 56000
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 36000 Altezza flangia [H](mm) 195 Peso(kg) 3.7

Si trova sulla pagina di Unità di supporto flangiato, RMEL Series, il codice articolo è il seguente: RMEL60-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RMEL60-N.

Supporto tecnico