Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HM3088 |
HM3092 |
HM3096 |
HM3144 |
HM3148 |
HM3152 |
HM3156 |
HM3172 |
HM3176 |
HM3180 |
HM3184 |
HM3188 |
HM3192 |
HM3196 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza [B] (mm) | Filettatura [G] | Diametro esterno [d 2] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,149.98 € | 1000 | 4 giorni | 60 | Tr440X5 | 520 | 27.2 | |||
2,664.37 € | 1000 | 4 giorni | 60 | Tr460X5 | 540 | 28.3 | |||
2,859.00 € | 1000 | 4 giorni | 60 | Tr480X5 | 560 | 29.4 | |||
368.94 € | 1000 | 4 giorni | 32 | Tr220X4 | 280 | 5.4 | |||
443.32 € | 1000 | 4 giorni | 34 | Tr240X4 | 300 | 6.3 | |||
467.00 € | 1000 | 4 giorni | 36 | Tr260X4 | 330 | 8.4 | |||
517.34 € | 1000 | 4 giorni | 38 | Tr280X4 | 350 | 9.6 | |||
1,096.83 € | 1000 | 4 giorni | 58 | Tr360X5 | 460 | 27.7 | |||
1,918.34 € | 1000 | 4 giorni | 60 | Tr380X5 | 490 | 32.5 | |||
2,652.52 € | 1000 | 4 giorni | 62 | Tr400X5 | 520 | 38.2 | |||
3,173.54 € | 1000 | 4 giorni | 70 | Tr420X5 | 540 | 46.5 | |||
3,412.60 € | 1000 | 4 giorni | 70 | Tr440X5 | 560 | 48 | |||
3,638.32 € | 1000 | 4 giorni | 75 | Tr460X5 | 580 | 54.5 | |||
3,868.49 € | 1000 | 4 giorni | 75 | Tr480X5 | 620 | 66.2 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza [B](mm)
Filettatura [G]
Diametro esterno [d 2](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali