Materiali per cuscinetti, ISO4032

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MU ISO4032-M6-8-A2P
MU ISO4032-M8-8-A2P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

0.66 €

1 Disponibile 4 giorni 10 x 6 x 5.20.003

0.74 €

1 Disponibile 4 giorni 13 x 8 x 6.80.006

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico