Materiali per cuscinetti, ISO8673

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MU ISO8673-M10X1-8-A2P
MU ISO8673-M12X1,​5-8-A2P
MU ISO8673-M16X1,​5-8-A2P
MU ISO8673-M18X1,​5-8-A2P
MU ISO8673-M20X1,​5-8-A2P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

1.09 €

1 Disponibile 4 giorni 16 x 10 x 8.40.01

1.65 €

1 Disponibile 4 giorni 18 x 12 x 10.80.015

4.75 €

1 Disponibile 4 giorni 30 x 16 x 180.033

4.94 €

1 Disponibile 4 giorni 27 x 18 x 15.80.044

4.78 €

25000 4 giorni 30 x 20 x 180.061

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico