Codice articolo del costruttore: ZM08
Marca: INA
Prezzo: 53.94 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura nominale M: M8X0,75
Diametro esterno [D]: 16 mm
Altezza [h]: 8 mm
Set di viti per la coppia di serraggio [M A]: 1 Nm
Carico di rottura, assiale [F aB]: 23000 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZM08
Codice componente
|
---|
ZM08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Diametro esterno [D] (mm) | Altezza [h] (mm) | Set di viti per la coppia di serraggio [M A] (Nm) | Carico di rottura, assiale [F aB] (N) | Breakaway [M L] (Nm) | Coppia di montaggio di riferimento [M AL] (Nm) | Momento d'inerzia [M M] (kg*cm²) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.94 € | 1000 | 4 giorni | M8X0,75 | 16 | 8 | 1 | 23000 | 25 | 4 | 0.004 | 0.007 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Ghiera di precisione, ZM Series, il codice articolo è il seguente: ZM08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZM08.
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Diametro esterno [D](mm)
Altezza [h](mm)
Set di viti per la coppia di serraggio [M A](Nm)
Carico di rottura, assiale [F aB](N)
Breakaway [M L](Nm)
Coppia di montaggio di riferimento [M AL](Nm)
Momento d'inerzia [M M](kg*cm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZM06 |
ZM10 |
ZM100 |
ZM105 |
ZM110 |
ZM115 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M | Diametro esterno [D] (mm) | Altezza [h] (mm) | Set di viti per la coppia di serraggio [M A] (Nm) | Carico di rottura, assiale [F aB] (N) | Breakaway [M L] (Nm) | Coppia di montaggio di riferimento [M AL] (Nm) | Momento d'inerzia [M M] (kg*cm²) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.85 € | 1000 | 4 giorni | M6X0,5 | 16 | 8 | 1 | 17000 | 20 | 2 | 0.004 | 0.008 | |||
58.37 € | 54 | Disponibile | 4 giorni | M10X1 | 18 | 8 | 1 | 31000 | 30 | 6 | 0.006 | 0.014 | ||
239.48 € | 1000 | 4 giorni | M100X2 | 130 | 20 | 15 | 465000 | 425 | 250 | 28.6 | 0.83 | |||
251.23 € | 1000 | 4 giorni | M105X2 | 140 | 22 | 20 | 495000 | 475 | 300 | 44.5 | 1.05 | |||
264.32 € | 1000 | 4 giorni | M110X2 | 145 | 22 | 20 | 520000 | 510 | 350 | 50.1 | 1.166 | |||
282.12 € | 1000 | 4 giorni | M115X2 | 150 | 22 | 20 | 550000 | 550 | 400 | 56.2 | 1.204 |