Alloggiamento flangiato GEHCFT..-GG, a due fori, Ovale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEHCFT03-GG
GEHCFT04-GG>A
GEHCFT05-GG>A
GEHCFT06-GG>A
GEHCFT07-GG>A
GEHCFT08-GG>A
GEHCFT09-GG
GEHCFT10-GG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

9.02 €

1 Disponibile 4 giorni 40 x 99 x 180.207

9.05 €

1 Disponibile 4 giorni 47 x 112 x 17.50.23

11.06 €

1 Disponibile 4 giorni 52 x 124 x 200.34

13.12 €

1 Disponibile 4 giorni 62 x 142 x 22.30.45

14.48 €

1 Disponibile 4 giorni 72 x 155 x 250.53

15.60 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 172 x 28.80.77

18.60 €

1 Disponibile 4 giorni 85 x 180 x 30.20.95

22.66 €

1 Disponibile 4 giorni 90 x 190 x 30.20.96

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico