Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT146W |
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148W |
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186W |
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188W |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Coppie viti di fissaggio (mm) | Lunghezza della filettatura (mm) | Filettatura | Lunghezza [L1] (mm) | Lunghezz [L2] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.85 € | 1000 | 4 giorni | 6 | 6.5 | G1/4 | 16 | 21 | 0.01 | |||
27.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 8 | G1/4 | 16.5 | 23.5 | 0.03 | ||
23.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 5.5 | G1/8 | 14 | 21 | 0.03 | ||
28.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 5.5 | G1/8 | 14.5 | 23.5 | 0.03 |
Loading...
Larghezza chiave(mm) | 13 | Tenute | Sigillatura piatta su O ring | Tubo flessibile | a innesto |
---|
Configura
Proprietà di base
Coppie viti di fissaggio(mm)
Lunghezza della filettatura(mm)
Filettatura
Lunghezza [L1](mm)
Lunghezz [L2](mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali