Induttore flessibile per Induktionsgerät , HEAT-INDUCTOR..M/M-D15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HEAT-INDUCTOR-10M-FLAT
HEAT-INDUCTOR-12M
HEAT-INDUCTOR-12M-D15
HEAT-INDUCTOR-12M-FLAT
HEAT-INDUCTOR-14M-D15
HEAT-INDUCTOR-16M
HEAT-INDUCTOR-16M-300C
HEAT-INDUCTOR-20M
HEAT-INDUCTOR-24M
HEAT-INDUCTOR-24M-300C
HEAT-INDUCTOR-27M
HEAT-INDUCTOR-30M
HEAT-INDUCTOR-30M-300C
HEAT-INDUCTOR-34M
HEAT-INDUCTOR-40M
HEAT-INDUCTOR-40M-300C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza [L]
(m)
Temperatura di riscaldamento max. consentita
(°C)
Diametro
(mm)
Peso
(kg)

8,827.42 €

1 Disponibile 4 giorni -10-circa 2010

9,803.71 €

1 Disponibile 4 giorni -12-circa 2012

9,313.52 €

1000 4 giorni -12-circa 1810

9,813.92 €

1 Disponibile 4 giorni -12-circa 2012

11,813.38 €

1 Disponibile 4 giorni -14-circa 1812

11,852.00 €

1000 4 giorni 300 x 300 x 60016-circa 2016

16,741.72 €

1 Disponibile 4 giorni -16300circa 2011

14,911.45 €

1 Disponibile 4 giorni -20-circa 2018

15,571.60 €

1000 4 giorni 300 x 300 x 60024-circa 2022

23,263.95 €

1 Disponibile 4 giorni -24300circa 2015

17,306.31 €

1 Disponibile 4 giorni 300 x 600 x 30027-circa 2025

18,853.63 €

1000 4 giorni -30-circa 2025

28,139.34 €

1 Disponibile 4 giorni -30300circa 2018.5

20,626.54 €

1 Disponibile 4 giorni -34-circa 2036

25,999.22 €

1 Disponibile 4 giorni -40-circa 2036

38,479.09 €

1 Disponibile 4 giorni -40300circa 2027.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico