Riscaldatori a induzione a media frequenza, 2.5 Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF-GENERATOR2.5-10KW-400V
MF-GENERATOR2.5-10KW-450V
MF-GENERATOR2.5-10KW-500V
MF-GENERATOR2.5-10KW-600V
MF-GENERATOR2.5-22KW-400V
MF-GENERATOR2.5-22KW-450V
MF-GENERATOR2.5-22KW-500V
MF-GENERATOR2.5-22KW-600V
MF-GENERATOR2.5-44KW-400V
MF-GENERATOR2.5-44KW-450V
MF-GENERATOR2.5-44KW-500V
MF-GENERATOR2.5-44KW-600V
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni del generatore [LxBxH]
(mm³)
Potenza
(kW)
Amperaggio
(A)
Alimentazione elettrica
(V)
Peso
(kg)

74,381.69 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 300 x 600101640046

74,381.69 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 300 x 600101445046

74,381.69 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 300 x 600101250046

74,381.69 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 300 x 600101060046

83,681.74 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 300 x 600223240046

83,681.74 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 300 x 600223045046

83,681.74 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 300 x 600222850046

83,681.74 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 300 x 600222360046

124,601.91 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 650 x 580446340078

124,601.91 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 650 x 580445945078

124,601.91 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 650 x 580445550078

124,601.91 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 650 x 580444560078

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di frequenza MF(kHz) 10 – 25 Visualizzazione dimensioni 3.5” Frequenza(Hz) 50 – 60
Tipo attuale CA trifase

Supporto tecnico