Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni del generatore [LxBxH] (mm³) | Potenza (kW) | Amperaggio (A) | Visualizzazione dimensioni | Alimentazione elettrica (V) | Tipo attuale | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,896.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 320 x 350 x 150 | 3.5 | 16 | 4.3” | 230 | Alimentazione CA | 7.85 | ||
91,121.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 300 x 600 | 10 | 16 | 7” | 400 | CA trifase | 46 | ||
91,121.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 300 x 600 | 10 | 14 | 7” | 450 | CA trifase | 46 | ||
91,121.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 300 x 600 | 10 | 12 | 7” | 500 | CA trifase | 46 | ||
91,121.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 300 x 600 | 10 | 10 | 7” | 600 | CA trifase | 46 | ||
100,421.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 300 x 600 | 22 | 32 | 7” | 400 | CA trifase | 46 | ||
100,421.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 300 x 600 | 22 | 30 | 7” | 450 | CA trifase | 46 | ||
100,421.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 300 x 600 | 22 | 28 | 7” | 500 | CA trifase | 46 | ||
100,421.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 300 x 600 | 22 | 23 | 7” | 600 | CA trifase | 46 | ||
145,061.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 650 x 580 | 44 | 63 | 7” | 400 | CA trifase | 78 | ||
145,061.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 650 x 580 | 44 | 59 | 7” | 450 | CA trifase | 78 | ||
145,061.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 650 x 580 | 44 | 55 | 7” | 500 | CA trifase | 78 | ||
145,061.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 600 x 650 x 580 | 44 | 45 | 7” | 600 | CA trifase | 78 |
Loading...
Gamma di frequenza MF(kHz) | 10 – 25 | Frequenza(Hz) | 50 – 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensioni del generatore [LxBxH](mm³)
Potenza(kW)
Amperaggio(A)
Visualizzazione dimensioni
Alimentazione elettrica(V)
Tipo attuale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali