Induttori MF per generatore 10 kW e 22 kW

Induttori MF per generatore 10 kW e 22 kW
  • Sconto volumi elevati
Induttori MF, Ø 12mm, 15mm and 20mm per generatori 10 e 22 kW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF-INDUCTOR-22KW-10M-D12-180C-SLIM
MF-INDUCTOR-22KW-10M-D20-300C
MF-INDUCTOR-22KW-15M-D12-180C-SLIM
MF-INDUCTOR-22KW-15M-D15-180C
MF-INDUCTOR-22KW-15M-D20-300C
MF-INDUCTOR-22KW-20M-D12-180C-SLIM
MF-INDUCTOR-22KW-20M-D15-180C
MF-INDUCTOR-22KW-20M-D20-300C
MF-INDUCTOR-22KW-25M-D12-180C-SLIM
MF-INDUCTOR-22KW-25M-D15-180C
MF-INDUCTOR-22KW-25M-D20-300C
MF-INDUCTOR-22KW-30M-D12-180C-SLIM
MF-INDUCTOR-22KW-30M-D15-180C
MF-INDUCTOR-22KW-30M-D20-300C
MF-INDUCTOR-22KW-35M-D15-180C
MF-INDUCTOR-22KW-40M-D15-180C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Diametro del cavo
(mm)
Lunghezza [L]
(m)
Diametro min. dell'avvolgimento (circa)
(mm)
Temperatura di riscaldamento max. consentita
(°C)
Peso
(kg)

3,348.02 €

1 Disponibile 4 giorni -1210751803

5,952.02 €

1 Disponibile 4 giorni -20101203006

3,906.02 €

1 Disponibile 4 giorni -1215751805

5,580.02 €

1 Disponibile 4 giorni 450 x 340 x 16015151001807

7,812.03 €

1 Disponibile 4 giorni 450 x 340 x 16020151203009

4,464.02 €

1 Disponibile 4 giorni -1220751807

6,696.03 €

1 Disponibile 4 giorni -15201001809

9,672.05 €

1 Disponibile 4 giorni -202012030012

5,115.02 €

1 Disponibile 4 giorni -1225751809

7,812.03 €

1 Disponibile 4 giorni 450 x 340 x 160152510018011

11,532.05 €

1 Disponibile 4 giorni 560 x 370 x 190202512030016

5,766.02 €

1 Disponibile 4 giorni -12307518011

8,928.05 €

1 Disponibile 4 giorni -153010018014

13,392.05 €

1 Disponibile 4 giorni 560 x 370 x 190203012030018

10,044.05 €

1 Disponibile 4 giorni -153510018017

12,052.85 €

1 Disponibile 4 giorni -154010018020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

per i generatori con potenza, max. ...(kW) 22

Supporto tecnico