Induttori MF per generatore 44 kW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MF-INDUCTOR-44KW-15M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-15M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-20M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-20M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-25M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-25M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-30M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-30M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-35M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-40M-D19-180C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del cavo
(mm)
Lunghezza [L]
(m)
Diametro min. dell'avvolgimento (circa)
(mm)
Temperatura di riscaldamento max. consentita
(°C)
Peso
(kg)

7,161.03 €

1 Disponibile 4 giorni 191514018016

9,207.05 €

1 Disponibile 4 giorni 281522030017

8,928.05 €

1 Disponibile 4 giorni 192014018020

11,532.05 €

1 Disponibile 4 giorni 282022030023

10,695.03 €

1 Disponibile 4 giorni 192514018024

13,857.06 €

1 Disponibile 4 giorni 282522030029

12,462.05 €

1 Disponibile 4 giorni 193014018028

16,182.08 €

1 Disponibile 4 giorni 283022030034

14,229.06 €

1 Disponibile 4 giorni 193514018032

16,609.86 €

1 Disponibile 4 giorni 194014018036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

per i generatori con potenza, max. ...(kW) 44

Supporto tecnico