Ingranaggio di lubrificazione denti dritti PINION, alimentazione del lubrificante assiale

Ingranaggio di lubrificazione denti dritti PINION, alimentazione del lubrificante assiale
  • Sconto volumi elevati
Ingranaggio di lubrificazione denti elicoidali sinistri (..-SL), denti elicoidali destri (..-SR) e denti dritti (..-G), alimentazione del lubrificante assiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD1,​5-Z24-B15-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD2,​0-Z17-B20-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD3,​0-Z17-B30-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD4,​0-Z17-B40-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD5,​0-Z17-B50-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD6,​0-Z17-B60-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD8,​0-Z17-B80-SR-G
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-G-G
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-SL-G
ARCALUB-X.PINION-MD10,​0-Z17-B100-SR-G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti B
(mm)
Larghezza chiave
(mm)
da
(mm)
Lunghezza [L1]
(mm)
Lunghezz [L2]
(mm)
Lunghezz [L3]
(mm)
Diametro del cerchio della variazione
(mm)
Filettatura [G1] Modulo
(mm)
Design Filettatura [G2] Peso
(kg)

1,313.28 €

1 Disponibile 4 giorni 241515393444.760.436M101.5dentatura dirittaM60.5

475.89 €

1 Disponibile 4 giorni 24151541.23444.760.438.2M101.5denti elicoidali sinistrM60.5

475.89 €

1 Disponibile 4 giorni 24151541.23444.760.438.2M101.5dentatura elicoidale che sale a destraM60.5

337.46 €

1 Disponibile 4 giorni 172015383242.563.234M102dentatura dirittaM60.3

341.29 €

1 Disponibile 4 giorni 17201540.13242.563.236.08M102denti elicoidali sinistrM60.3

341.29 €

1 Disponibile 4 giorni 17201540.13242.563.236.08M102dentatura elicoidale che sale a destraM60.3

404.75 €

1 Disponibile 4 giorni 173015573040.571.251M103dentatura dirittaM60.4

442.25 €

1 Disponibile 4 giorni 17301560.13040.571.254.11M103denti elicoidali sinistrM60.4

442.25 €

1 Disponibile 4 giorni 17301560.13040.571.254.11M103dentatura elicoidale che sale a destraM60.4

457.63 €

1 Disponibile 4 giorni 174015763040.581.268M104dentatura dirittaM60.5

491.28 €

1 Disponibile 4 giorni 17401580.23040.581.272.15M104denti elicoidali sinistrM60.5

491.28 €

1 Disponibile 4 giorni 17401580.23040.581.272.15M104dentatura elicoidale che sale a destraM60.5

546.08 €

1 Disponibile 4 giorni 1750249549 65.7 116.485M165dentatura dirittaM10x10.6

605.71 €

1 Disponibile 4 giorni 175024100.24965.7116.490.19M165denti elicoidali sinistrM10x10.6

605.71 €

1 Disponibile 4 giorni 175024100.24965.7116.490.19M165dentatura elicoidale che sale a destraM10x10.6

592.23 €

1 Disponibile 4 giorni 176024120.249 75.7 126.4108.23M166dentatura dirittaM10x10.7

656.65 €

1 Disponibile 4 giorni 176024120.24975.7126.4108.23M166denti elicoidali sinistrM10x10.7

656.65 €

1 Disponibile 4 giorni 176024120.24975.7126.4108.23M166dentatura elicoidale che sale a destraM10x10.7

838.37 €

1 Disponibile 4 giorni 1780241524995.7146.4136M168dentatura dirittaM10x10.8

901.82 €

1 Disponibile 4 giorni 178024160.34995.7146.4144.3M168denti elicoidali sinistrM10x10.8

901.82 €

1 Disponibile 4 giorni 178024160.34995.7146.4144.3M168dentatura elicoidale che sale a destraM10x10.8

1,547.89 €

1 Disponibile 4 giorni 171002419049115.7166.4170M1610dentatura dirittaM10x10.9

1,386.35 €

1 Disponibile 4 giorni 1710024200.449115.7166.4180.38M1610denti elicoidali sinistrM10x10.9

1,386.35 €

1 Disponibile 4 giorni 1710024200.449115.7166.4180.38M1610dentatura elicoidale che sale a destraM10x10.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Velocità circonferenziale max. ammessa al diametro esterno 5 m/s Lubrificante Olio, lubrifica fino a NLGI 2 Alimentazione del lubrificante assiale
Temperatura di esercizio(°C) -30 °C ... +140 °C Materiale schiuma PU a cellule aperte Utilizzo Rilubrificazione della dentatura

Supporto tecnico