Pignone lubrificazione catena ARCALUB-X.CHAIN-PINION Series, duplex, alimentazione assiale del lubrificante

Pignone lubrificazione catena ARCALUB-X.CHAIN-PINION Series, duplex, alimentazione assiale del lubrificante
  • Sconto volumi elevati
Pignone lubrificazione catena duplex, alimentazione assiale del lubrificante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-08AB2-Z12-G
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-10AB2-Z10-G
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-12B2-Z8-G
ARCALUB-X.CHAIN-PINION-16B2-Z8-G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
da
(mm)
db
(mm)
Lunghezz [L2]
(mm)
Lunghezz [L3]
(mm)
Lunghezz [L4]
(mm)
Diametro del cerchio della variazione
(mm)
Filettatura [G1] Tipo di catena secondo la norma ISO 606 Filettatura [G2] Peso
(kg)

515.31 €

1 Disponibile 4 giorni 122951553394155.571.249.07M1008 A/B-2M60.4

611.46 €

1 Disponibile 4 giorni 102951555394155.571.251.37M1010 A/B-2M60.4

674.91 €

1 Disponibile 4 giorni 82951555364155.571.249.78M1012 B-2M60.4

808.55 €

1 Disponibile 4 giorni 8401030754840.54081.266.37M1616 B-2M10x10.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza chiave(mm) 15 Lunghezza [L1](mm) 30 Velocità circonferenziale max. ammessa al diametro esterno 7 m/s
Lubrificante Olio Alimentazione del lubrificante assiale Temperatura di esercizio(°C) 0 °C … +60 °C
Design Duplex (doppia fila) Materiale Pignone: plastica, rullo: schiuma PU a cellule aperte Utilizzo Lubrificazione delle catene

Supporto tecnico