Cuscinetto a sfere a gola profonda 64..-C-M, fila singola, Generation C, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 64..-C-M, fila singola, Generation C, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 64..-C-M, fila singola, Generation C, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6409-C-M-C3

Codice componente
6409-C-M-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

147.00 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 120 Larghezza B(mm) 29 Diametro del foro(mm) 45
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 83000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 47500 Numero di giri limite 11000 1/min
Numero di giri di riferimento 7100 1/min Peso(kg) 1.75

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 64..-C-M, fila singola, Generation C, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: 6409-C-M-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6409-C-M-C3.

Supporto tecnico